JIP Kugelhähne

065N1115



JIP-WW voller Durchgang mit Handhebel

065N1115

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N1115 
DN 32 
kvs 160  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 280  mm
Typ JIP-WW FB mit Handhebel 
Anmerkungen JIP-WW mit vollem Durchgang, DN 32 
EAN 5702421651285