JIP Kugelhähne

065N0955



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Handhebel

065N0955

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0955 
DN 200 
kvs 2300  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 600  mm
Typ JIP 125.10 beiderseits Flansche – inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421660096