JIP Kugelhähne

065N0915



JIP Kugelhahn mit Innengewinde/ Schweißende und Handhebel

065N0915

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0915 
DN 32 
kvs 52  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Innengewinde / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 183  mm
Typ JIP 140.13 einerseits Innengewinde, andererseits Schweißende – inklusive L-Griff 
EAN 5702421651230