JIP Kugelhähne

065N0914



JIP Kugelhahn mit Innengewinde/ Schweißende und Handhebel

065N0914

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0914 
DN 25 
kvs 34  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Innengewinde / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St. 37,0 
Baulänge 165  mm
Typ JIP-IW 140.13 einerseits Innengewinde, andererseits Schweißende – inklusive T-Schlüssel 
EAN 5702421654910