JIP Kugelhähne

065N0900



JIP Kugelhahn mit Innengewinde/ Schweißende und Handhebel

065N0900

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0900 
DN 15 
kvs 11  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Innengewinde / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 160  mm
Typ JIP 140.13 einerseits Innengewinde, andererseits Schweißende – inklusive L-Griff 
EAN 5702421651209