JIP Kugelhähne

065N0850



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Handhebel

065N0850

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0850 
DN 150 
kvs 1900  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 350  mm
Typ JIP 116.10 beiderseits Flansche inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421660058