JIP Kugelhähne

065N0845



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Handhebel

065N0845

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0845 
DN 125 
kvs 1080  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 325  mm
Typ JIP 116.10 beiderseits Flansche inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421660041