JIP Kugelhähne

065N0710



JIP Kugelhahn mit Flanschanschluss/ Schweißende und Handhebel

065N0710

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0710 
DN 25 
kvs 34  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flansch / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 195  mm
Typ JIP 140.14 einerseits Flansch, andererseits Schweißende– inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421650745