JIP Kugelhähne

065N0640



JIP Kugelhahn mit Flanschanschluss/ Schweißende und Handhebel

065N0640

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0640 
DN 100 
kvs 640  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flansch / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 355  mm
Typ JIP 125.14 einerseits Flansch, andererseits Schweißende– inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421650981