JIP Kugelhähne

065N0540



JIP Kugelhahn mit Flanschanschluss/ Schweißende und Handhebel

065N0540

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0540 
DN 100 
kvs 640  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flansch / Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 295  mm
Typ JIP 116.14 einerseits Flansch, andererseits Schweißende– inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421650806