065N0346



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Schneckenradgetriebe

065N0346

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0346 
DN 125 
kvs 1080  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 400  mm
Typ JIP 125.10 G beiderseits Flansche – inklusive Schneckenradgetriebe 
EAN 5702421655474 

Zubehör



065N8074 Schneckenradgetriebe Zubehör