065N0341



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Schneckenradgetriebe

065N0341

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0341 
DN 100 
kvs 640  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 350  mm
Typ JIP 125.10 G beiderseits Flansche – inklusive Schneckenradgetriebe 
EAN 5702421654736 

Zubehör



065N8073 Schneckenradgetriebe Zubehör