065N0331



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Schneckenradgetriebe

065N0331

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0331 
DN 65 
kvs 200  m³/h
PN 25 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 290  mm
Typ JIP 125.10 G beiderseits Flansche – inklusive Schneckenradgetriebe 

Zubehör



065N8073 Schneckenradgetriebe Zubehör