JIP Kugelhähne

065N0325



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Handhebel

065N0325

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0325 
DN 50 
kvs 184  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 230  mm
Typ JIP 140.10 beiderseits Flansche – inklusive L-Griff 
EAN 5702421650189