JIP Kugelhähne

065N0310



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Handhebel

065N0310

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0310 
DN 25 
kvs 34  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 160  mm
Typ JIP 140.10 beiderseits Flansche – inklusive L-Griff 
EAN 5702421650158