065N0261



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Schneckenradgetriebe

065N0261

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0261 
DN 250 
kvs 5100  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 650  mm
Typ JIP 116.10 beiderseits Flansche – inklusive Schneckenradgetriebe 
EAN 5702421650486 

Zubehör



065N8077 Schneckenradgetriebe Zubehör