065N0251



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Schneckenradgetriebe

065N0251

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0251 
DN 150 
kvs 1900  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 350  mm
Typ JIP 116.10 beiderseits Flansche – inklusive Schneckenradgetriebe 
EAN 5702421652077 

Zubehör



065N8074 Schneckenradgetriebe Zubehör