065N0236



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Schneckenradgetriebe

065N0236

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0236 
DN 80 
kvs 470  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 280  mm
Typ JIP 116.10 beiderseits Flansche – inklusive Schneckenradgetriebe 
EAN 5702421654613 

Zubehör



065N8073 Schneckenradgetriebe Zubehör