065N0223



JIP Kugelhahn mit Flanschanschlüssen und Schneckenradgetriebe

065N0223

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0223 
DN 65 
kvs 200  m³/h
PN 16 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Flanschanschluss 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 270  mm
Typ JIP 116.10 beiderseits Flansche – inklusive Schneckenradgetriebe 

Zubehör



065N8073 Schneckenradgetriebe Zubehör