JIP Kugelhähne

065N0120



JIP Kugelhahn mit Schweißenden und Handhebel

065N0120

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0120 
DN 40 
kvs 96  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 260  mm
Typ JIP 140.12 beiderseits Anschweissenden - inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421650042