JIP Kugelhähne

065N0115



JIP Kugelhahn mit Schweißenden und Handhebel

065N0115

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0115 
DN 32 
kvs 52  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 260  mm
Typ JIP 140.12 beiderseits Anschweissenden - inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421650035