JIP Kugelhähne

065N0110



JIP Kugelhahn mit Schweißenden und Handhebel

065N0110

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0110 
DN 25 
kvs 34  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 230  mm
Typ JIP 140.12 beiderseits Anschweissenden - inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421650028