Anbohrkugelhähne



Anbohrkugelhähne

Anbohrkugelhähne

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0106 
DN 20 
kvs 15  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Baulänge 125  mm
Typ JIP Anbohrhahn einerseits Gewinde und Anschweißende, andererseits verstärktes Anschweißende 
EAN 5702421652404