JIP Kugelhähne

065N0100



JIP Kugelhahn mit Schweißenden und Handhebel

065N0100

Technische Daten



Bestell-Nr. 065N0100 
DN 15 
kvs 11  m³/h
PN 40 
tmax 180  °C
tmin 0  °C
Medium Kreislaufwasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
Anschluss Schweißende 
Bauart 2  Wege
Werkstoff St 37,0 
Baulänge 230  mm
Typ JIP 140.12 beiderseits Anschweissenden - inklusive Hahnschlüssel 
EAN 5702421650004