Motorstellventile

065F6015



VMV

065F6015

Technische Daten



Bestell-Nr. 065F6015 
DN 15 
kvs 2.5  m3/h
PN 16 
Medium Kreislaufswasser 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 120  °C
Bauart 3  - Wegeventil
Ventilart B-AB  
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 3/4 A 
Werkstoff Ventilg. RG 5, DIN 1705 
Mischventil Ja 
dp max. 0,6  bar
Hub 2  mm
Ventilkennlinie Annährende Linear 
z-Wert 0,5 
Stellverhältnis 1:30 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Leckdurchfluss B-AB 0,1  % vom kvs
Druckentlastung Nein 
Anmerkungen Werkstoff Ventilgehäuse: RG 5, DIN 1705 Ersatzteile: Stopfbuchse (003L3150). Zubehör: Anschlussteile mit Aussengewinde (065F5060).  
EAN 5702421603802 

Zubehör



065Z7010 Anschraubenden
065Z7018 Adapter