Motorstellventile

065F2120



VS 2

065F2120

Technische Daten



Bestell-Nr. 065F2120 
DN 20 
kvs 2.5  m3/h
PN 16 
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 130  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 1 A 
Werkstoff Ventilg. Entzinkungfreies Messing 
dp max. 6  bar
Hub 5  mm
Ventilkennlinie Split 
z-Wert 0,5 
Stellverhältnis 1:50 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Nein 
Anmerkungen Die Anwendung von AME Stellantrieben zusammen mit VS 2 15 wird nicht empfohlen. 
EAN 5702421510247 

Zubehör



003H6903 Anschraubenden
003H6909 Anschweissenden