Motorstellventile

065F0032



VMV

065F0032

Technische Daten



Bestell-Nr. 065F0032 
DN 32 
kvs 10  m3/h
PN 16 
Medium Kreislaufswasser 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 120  °C
Bauart 3  - Wegeventil
Ventilart B-AB  
Anschluss I-Gewinde 
Anschlussgrösse Rp 1 1/4 
Werkstoff Ventilg. RG 5, DIN 1705 
Mischventil Ja 
dp max. 0,2  bar
Hub 3,1  mm
Ventilkennlinie Annährende Linear 
z-Wert 0,5 
Stellverhältnis 1:30 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Leckdurchfluss B-AB 0,1  % vom kvs
Druckentlastung Nein 
Anmerkungen Werkstoff Ventilgehäuse: RG 5, DIN 1705 Ersatzteile: Stopfbuchse (065F0006). Zubehör: Handbedienung - VMVH (065F0005).  
EAN 5702420007380 

Zubehör



065Z7018 Adapter