Motorstellventile

065B4300



VF 3

065B4300

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B4300 
DN 300 
kvs 1200  m3/h
PN 16 
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Kreislaufswasser 
Medium 2 Kreislaufswasser 
min. Medientemp. -10  °C
max. Medientemp. 130  °C
Bauart 3  - Wegeventil
Ventilart Keine 
Anschluss Flansch 
Werkstoff Ventilg. Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) 
Mischventil Yes 
Verteilventil Yes 
Hub 72  mm
Ventilkennlinie Equal percentage 
Mischkennlinie Linear 
z-Wert 0,5 
Stellverhältnis Min. 50:1 
Leckdurchfluss ≤ 0.01% of kvs-value  % vom kvs
Druckentlastung Ja