VFM 2



VFM 2

VFM 2

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B3503 
DN 125 
kvs 250  m³/h
PN 16 
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50% 
min. Medientemp. -10  °C
max. Medientemp. 150  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss Flansch 
Werkstoff Ventilg. Grey cast iron, EN-GJL-250 (GG-25) 
dp max. 8  bar
Hub 40  mm
Mischkennlinie Linear 
z-Wert 0,35 
Stellverhältnis Min. 100:1 
Leckdurchfluss 0.03  % vom kvs
Druckentlastung Ja 
Anmerkungen Bei Temperaturen zwischen 0°C bis -10°C Spindelheizung benutzen 

Zubehör



065Z7020 Stem heaters