Motorstellventile

065B2448



VFGS 2

065B2448

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B2448 
DN 50 
kvs 32  m3/h
PN 25 
Medium Dampf 
Medium 1 Kreislaufswasser 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 350  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss Flansch 
Werkstoff Ventilg. Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3) 
dp max. 20  bar
Hub 12  mm
Ventilkennlinie Linear optimiert 
z-Wert 0,5 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Ja 
Anmerkungen tmax = 350 °C, nur mit Zubehör - siehe Datenblatt 
EAN 5702421803653 

Zubehör



065B2777 Strömungsteiler