Motorstellventile

VFGS 2 mit Gehäuseverlängerung



VFGS 2

VFGS 2 mit Gehäuseverlängerung

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B2441 
DN 200 
kvs 320  m3/h
PN 16 
Medium Dampf 
Medium 1 Kreislaufswasser 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 300  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss Flansch 
Werkstoff Ventilg. Grauguss EN-GJL-250 (GG 25) 
dp max. 10  bar
Hub 24  mm
Ventilkennlinie Linear optimiert 
z-Wert 0,2 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Ja 
Anmerkungen tmax = 300 °C nur mit Zubehör - siehe Datenblatt. In Kombination mit den Stellantrieben AMV 613-Y60 (082G0617) Kvs = 450 m3/h. 
EAN 5702421803585