Motorstellventile

065B2436



VFGS 2

065B2436

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B2436 
DN 65 
kvs 50  m3/h
PN 16 
Medium Dampf 
Medium 1 Kreislaufswasser 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 300  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss Flansch 
Werkstoff Ventilg. Grauguss EN-GJL-250 (GG 25) 
dp max. 16  bar
Hub 12  mm
Ventilkennlinie Linear optimiert 
z-Wert 0,5 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Ja 
Anmerkungen tmax = 350 °C nur mit Zubehör - siehe Datenblatt 
EAN 5702421803530 

Zubehör



065B2778 Strömungsteiler