Motorstellventile

065B2435



VFGS 2

065B2435

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B2435 
DN 50 
kvs 32  m3/h
PN 16 
Medium Dampf 
Medium 1 Kreislaufswasser 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 300  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss Flansch 
Werkstoff Ventilg. Grauguss EN-GJL-250 (GG 25) 
dp max. 16  bar
Hub 12  mm
Ventilkennlinie Linear optimiert 
z-Wert 0,5 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Ja 
Anmerkungen tmax = 350 °C nur mit Zubehör - siehe Datenblatt 
EAN 5702421803523 

Zubehör



065B2777 Strömungsteiler