Motorstellventile

065B2027



VM 2

065B2027

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B2027 
DN 20 
kvs 6.3  m3/h
PN 25 
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 150  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 1 A 
Werkstoff Ventilg. Rotguss 
dp max. 16  bar
Hub 7  mm
Ventilkennlinie Split 
z-Wert 0,5 
Stellverhältnis Min. 50:1 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Ja 
Anmerkungen Max Diff.Druck bei geschlossenem Ventil: 16 bar. Glykolhaltiges Wasser 30% bis zu 5 °C. 
EAN 5702421523490 

Zubehör



003H6903 Anschraubenden
003H6909 Anschweissenden