Motorstellventile

065B2013



VM 2

065B2013

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B2013 
DN 15 
kvs 1  m3/h
PN 25 
Medium Kreislaufswasser 
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 30% 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 150  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 3/4 A 
Werkstoff Ventilg. RG 5 (CUSN5ZnPb) 
dp max. 16  bar
Hub 5  mm
Ventilkennlinie Split 
z-Wert 0,5 
Stellverhältnis Min. 50:1 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Nein 
Anmerkungen Max Diff.Druck bei geschlossenem Ventil: 16 bar. Glykolhaltiges Wasser 30% bis zu 5 °C. 
EAN 5702421508886 

Zubehör



003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweissenden