Motorstellventile

VGS



VGS

VGS

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B0789 
DN 20 
kvs 4.5  m3/h
PN 25 
Medium Dampf 
Medium 1 Kreislaufswasser 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 200  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 1 A 
Werkstoff Ventilg. Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
dp max. 10  bar
Hub 5  mm
Ventilkennlinie Linear 
z-Wert 0,6 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Ja 
EAN 5702421543719 

Zubehör



003H6903 Anschraubenden
003H6909 Anschweissenden
003H6916 Anschraubflansch