Motorstellventile

VGS



VGS

VGS

Technische Daten



Bestell-Nr. 065B0787 
DN 15 
kvs 1.6  m3/h
PN 25 
Medium Dampf 
Medium 1 Kreislaufswasser 
min. Medientemp. 2  °C
max. Medientemp. 200  °C
Bauart 2  - Wegeventil
Ventilart Öffnungsventil 
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse G 3/4 A 
Werkstoff Ventilg. Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) 
dp max. 10  bar
Hub 3  mm
Ventilkennlinie Linear 
z-Wert 0,6 
Leckdurchfluss 0,05  % vom kvs
Druckentlastung Ja 
Anmerkungen Dieser Artikel wird auftragsbezogen gefertigt, ist nicht ab Lager lieferbar und von der Rücknahme ausgeschlossen. Lieferzeit auf Anfrage. 
EAN 5702421543696 

Zubehör



003H6902 Anschraubenden
003H6908 Anschweissenden
003H6915 Anschraubflansch