Temperaturregler

065-4428



AFT 06/17/26/27

065-4428

Technische Daten



Bestell-Nr. 065-4428 
Nenndruck Fühler 40  bar
tmin 20  °C
tmax 90  °C
Kapillarrohrlänge 5  m
Zeitkonstante 120  Sekunden
Übertragungswert Ks 0,8  mm/°C
max. Fühlertemp. 190  °C
max. zul. Temp. am Fühler 70  °C > max. Sollwert
min. Umgebungstemp. am Thermostat 0  °C
max. Umgebungstemp. am Thermostat 70  °C
Fühleranschluss R1 conic male thread acc. to DIN 2999 
Anmerkungen Zeitkonstante mit Tauchhülse.
Dieser Artikel wird auftragsbezogen gefertigt, ist nicht ab Lager lieferbar und von der Rücknahme ausgeschlossen. Lieferzeit auf Anfrage.