Temperaturregler

065-4402



AFT 06/17/26/27

065-4402

Technische Daten



Bestell-Nr. 065-4402 
Nenndruck Fühler 40  bar
tmin 40  °C
tmax 110  °C
Kapillarrohrlänge 5  m
Zeitkonstante 20  Sekunden
Übertragungswert Ks 0,8  mm/°C
max. Fühlertemp. 210  °C
max. zul. Temp. am Fühler 70  °C > max. Sollwert
min. Umgebungstemp. am Thermostat 0  °C
max. Umgebungstemp. am Thermostat 70  °C
Fühleranschluss R 1 Aussengewinde, gemäss DIN 2999 
Anmerkungen Dieser Artikel wird auftragsbezogen gefertigt, ist nicht ab Lager lieferbar und von der Rücknahme ausgeschlossen. Lieferzeit auf Anfrage. 
EAN 5702421808054