Druck- und Volumenstromregler

065-4209



V74 D52

065-4209

Technische Daten



Bestell-Nr. 065-4209 
DN 25 
kvs 8  m³/h
PN 25 
Medium Thermoöle 
tmax 130  °C
Anschluss A-Gewinde 
Anschlussgrösse R 1 
Einbauort Beliebig 
Ventilgehäusewerkstoff Rotguss: CuSn5Pb5Zn5-C (Rg-5) 
Funktion Druckminderer 
Einstellung Verstellbar 
Nennvolu- menstrom 0  m³/h
max. Volumenstrom 0  m³/h
Druckdiff. min. 0  bar
Druckdiff. max 12  bar
Min. P Einstellung 1  bar
Max. P Einstellung 5,5  bar