Temperaturregler

STM



STM

STM

Technische Daten



Bestell-Nr. 065-0608 
Nenndruck Fühler 25  bar
tmin 30  °C
tmax 110  °C
Kapillarrohrlänge 5  m
Zeitkonstante max. 100  Sekunden
Übertragungswert Ks 0,3  mm/°C
max. Fühlertemp. 190  °C
max. zul. Temp. am Fühler 190  °C > max. Sollwert
min. Umgebungstemp. am Thermostat 0  °C
max. Umgebungstemp. am Thermostat 70  °C
Fühleranschluss R 3/4 kegeliges Außengewinde nach EN 10226-1 
Anmerkungen Sicherheits-Temperatur-Wächter (STW) 

Zubehör



065-4416 Tauchhülsen
065-4417 Tauchhülsen