Temperaturregler

AVT



AVT

AVT

Technische Daten



Bestell-Nr. 065-0605 
Nenndruck Fühler 25  bar
tmin 35  °C
tmax 70  °C
Kapillarrohrlänge 4  m
Zeitkonstante max. 30  Sekunden
Übertragungswert Ks 0,7  mm/°C
max. Fühlertemp. 120  °C
max. zul. Temp. am Fühler 70  °C > max. Sollwert
min. Umgebungstemp. am Thermostat 0  °C
max. Umgebungstemp. am Thermostat 70  °C
Fühleranschluss R 3/4 kegeliges Außengewinde nach EN 10226-1 
EAN 5702421544280