Temperaturregler

AVT



AVT

AVT

Technische Daten



Bestell-Nr. 065-0598 
Nenndruck Fühler 25  bar
tmin 40  °C
tmax 90  °C
Kapillarrohrlänge 5  m
Zeitkonstante max. 50  Sekunden
Übertragungswert Ks 0,2  mm/°C
max. Fühlertemp. 140  °C
max. zul. Temp. am Fühler 70  °C > max. Sollwert
min. Umgebungstemp. am Thermostat 0  °C
max. Umgebungstemp. am Thermostat 70  °C
Fühleranschluss R 1/2 kegeliges Außengewinde nach EN 10226-1 
EAN 5702421544211 

Zubehör



065-4414 Tauchhülsen
065-4415 Tauchhülsen