Brennerkomponenten

052F4045



EBI4 Serie

052F4045

Technische Daten



Bestellnummer 052F4045 
Primärspannung 230  V
Sekundärspannung [peak] 2 x 7.5  kV
ED in 3 min bei 60 °C 33  %
Primärfrequenz 50/60  Hz
Primärstrom 0,4  A
Leistungsaufnahme primär 90  VA
Sekundärer Kurzschlußstrom 48  mA
Schutzart (nur Primäranschluß) IP40 
Min. Arbeitsspannung 187  V
Max. Arbeitsspannung 255  V
Min. Umgebungstemperatur -10  °C
Max. Umgebungstemperatur +60  °C
Min. Lagertemperatur -25  °C
Max. Lagertemperatur +85  °C
Hauptsicherung 10  A
Gewicht 0,22  kg
Service Kit Ja