Brennerkomponenten

EBI4 Serie



EBI4 Serie

EBI4 Serie

Technische Daten



Bestellnummer 052F4031 
Primärspannung 230  V
Sekundärspannung [peak] 15  kV
ED in 3 min bei 60 °C 33  %
Primärfrequenz 50/60  Hz
Primärstrom 0,25  A
Leistungsaufnahme primär 60  VA
Sekundärer Kurzschlußstrom 40  mA
Schutzart (nur Primäranschluß) IP40 
Min. Arbeitsspannung 187  V
Max. Arbeitsspannung 255  V
Min. Umgebungstemperatur -10  °C
Max. Umgebungstemperatur +60  °C
Min. Lagertemperatur -25  °C
Max. Lagertemperatur +85  °C
Hauptsicherung 10  A
Gewicht 0,2  kg
Service Kit Nein