014G0297



Zentralregler

014G0297

Technische Daten



Bestellnummer 014G0297 
Beschreibung Danfoss Link™ CC NSU, WLAN-fähig + CF-RU 
Schalter Nein 
Indikator LED Diode 
Ausschreibungstext Zentralpanel Danfoss Link™ CC-NSU, WLAN-fähig für max. 50 Systemkomponenten zur Aufputzmontage inkl. AP-Netzteil. Das Danfoss Link™ CC Zentralpanel hat einen einfach zu bedienenden 3,5" Farb Touch Screen Bildschirm. Alle Komponenten des Danfoss Link™ Systems und die living conect sind drahtlos mit einander vernetzt. Danfoss Link™ ist ein erweiterbares Netzwerksystem auf z-wave Funktechnologie-Basis. Es ist bestens geeignet zur Regelung kombinierter Heizungssysteme mit Radiatoren, Warmwasser-Fußbodenheizungen und Elektro-Fußbodentemperierung sowie anderen elektrischen Verbrauchern. Für jeden Tag können sechs Schaltpunkte mit individuellen Temperaturen pro Raum programmiert werden. Fühlerüberwachung, autom. Umschaltung Sommer-/Winterzeit, adaptives Regelverhalten Fehleranzeige im Display. Mit veränderbarer Frostschutz-, Abwesenheits-, u. Partyfunktion. Regelcharakteristik: PID Betriebsspannung: 15 V DC +/- 10% Bildschirm: 3,5" farbiger Touch Screen zu