Danfoss Link™

014G0158



Raumthermostat

014G0158

Technische Daten



Bestellnummer 014G0158 
Beschreibung Raumtemperaturfühler mit Display, als Fernfühler bei verdeckter Heizkörper-Montage oder zentraler Sollwertgeber für Räume mit mehreren Heizkörpern, inkl. 2 x AA-LR6 Batterien 
Umgebungstemperatur -10 bis +50  °C
IP-Klasse IP 31 
Temperaturbereich 5-35 °C  °C
Ausschreibungstext Danfoss Link RS Raumsensor batteriebetriebener Raumtemperatur-Sensor mit Bedientasten und Display für AP Montage. Kann als Fernfühler bei verdeckter Heizkörpermontage oder als zentraler Sollwertgeber für Räume mit mehreren Heizkörpern. Das Gerät kommuniziert über ein drahtloses Netzwerk mit dem Danfoss Link CC Zentralpaneel und weiteren ihm zugeordneten Danfoss Link Komponenten und living connect. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays schaltet sich automatisch ab. Der Sensor hat einen eingebauten Überwachungskreis, der einen niedrigen oder kritischen Batteriezustand anzeigt. Regelbereich: 5 bis 35 C Regelcharakteristik: PID Anzahl Batterien: 2 x AA 1,5V zul. Umgebungstemperatur: 0 C bis +4 0C Schutzart: IP 21 Reichweite: 30m Übertragungsfrequenz: 868,42 Mhz Übertragungsleistung: max 1 mW Farbe: RAL 9016 Fabrikat: Danfoss Typ: Link RS Bestell-Nr.: 014G0158