Danfoss Link™

014G0100



Hauptregler für Warmwasser-Fußbodenheizung

014G0100

Technische Daten



Bestellnummer 014G0100 
Beschreibung Hauptregler HC für bis zu 10 Raumtemperaturfühler Typ Danfoss Link RS mit 10 kurzschlusssicheren Ausgängen für max. 13 Stellantriebe 24 V 
IP-Klasse IP 31 
Ausschreibungstext Funkregler Danfoss Link™ HC, zur Regelung wassergeführter Flächenheizungen mit dem Zentralpanel Danfoss Link™ CC. Der Regler hat 10 kurzschlusssichere Ausgänge für max. 13 Stellantriebe 24 V, sowie 2 potentialfreie Relais zur Ansteuerung der Umwälzpumpe und des Wärmeerzeugers. Umschaltkontakt für Heizen oder Kühlen. Über ein externes Modem besteht die Möglichkeit der zentralen Anhebung auf Komforttemperatur bzw. der Absenkung auf eine Grundtemperatur von 8 C. Anschlussmöglichkeit einer externen Antenne. Versorgungsspannung: 230V AC Spannungsausgänge: 24V AC Max. Leistung je Ausgang: 3W Fabrikat: Danfoss Typ: Danfoss Link™ HC 10 Bestell-Nr.: 014G0100