Temperaturregler

013U8063



RAVK

013U8063

Technische Daten



Bestell-Nr. 013U8063 
Nenndruck Fühler 16  bar
Einbauort Flow or Return 
tmin 25  °C
tmax 65  °C
Kapillarrohrlänge 2  m
Übertragungswert Ks 0,35  mm/°C
max. Fühlertemp. 120  °C
max. zul. Temp. am Fühler 120  °C > max. Sollwert
min. Umgebungstemp. am Thermostat 0  °C
max. Umgebungstemp. am Thermostat 70  °C
Fühleranschluss R ½  
Anmerkungen RAVK max. Temperatur 120°C 
EAN 5702421500491 

Zubehör



017-4369 Tauchhülsen
017-4370 Tauchhülsen