Temperaturregler

013U8008



RAVI

013U8008

Technische Daten



Bestell-Nr. 013U8008 
Nenndruck Fühler 10  bar
Einbauort Rücklauf 
tmin 43  °C
tmax 65  °C
Kapillarrohrlänge 2  m
Übertragungswert Ks 0,7  mm/°C
max. Fühlertemp. 70  °C
max. zul. Temp. am Fühler 70  °C > max. Sollwert
min. Umgebungstemp. am Thermostat 0  °C
max. Umgebungstemp. am Thermostat 70  °C
Fühleranschluss R ½  
Anmerkungen RAVI max. Temperatur 120°C 
EAN 5702421500415 

Zubehör



003N0196 Tauchhülsen
013U0290 Tauchhülsen